The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • SEVQ06200
    Ingjutningselement för golvbox.
    Levereras i 5 st segment, där varje del är 40 mm hög.
    Tillbehör:
    Krysstöd SEGT350 - stabiliserar elementet.
    Ingjutningsplattform SEBD500GT - ger möljigheter att ansluta kabeldukt UK eller flexslang underifrån i golvboxen.
    EAN
    4012002248638
    E-nr.
    1155721
    Förp
    1 bit
    • Till­behör - Ingjutna golv­ka­­nal­­system
    • Golv­boxar
    • Visa mer

    Ingjutningselement 200x200mm, för golvbox VQ06, höjd 200mm, cellplast (Frigolit) SEVQ06200

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Ingjutningselement 200x200mm, för golvbox VQ06, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

    SEVQ06200

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    content.list.see.all (5)
    Previous
    Previous
    VQ06129005
    VQ06129005
    Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    VQ06127011
    VQ06127011
    Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    VQ06059005
    VQ06059005
    Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    VQ06057011
    VQ06057011
    Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.associated-products

    • Kaps­ling­s­e­le­ment 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available

    Tillbehör obligatoriska

    • VQ06129005

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VQ06127011

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VQ06059005

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart

      0,00 kr  / *
    • VQ06057011

      Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå

      0,00 kr  / *
    • VEQ0612E

      Golvbox Rostfri, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn.

      0,00 kr  / *

    product.page.accessories.title-modal

    • Kaps­ling­s­e­le­ment
    • SEGT350

      Krysstöd för ingjutningselement (Frigolit) SEVQ/ SEVR, 350x350mm

      0,00 kr  / *
    • SEBD500GT

      Ingjutningsplattform 500x500mm, för Krysstöd (350x350mm) SEGT350

      0,00 kr  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • SEGT350

      Krysstöd för ingjutningselement (Frigolit) SEVQ/ SEVR, 350x350mm

      0,00 kr  / *
    • SEBD500GT

      Ingjutningsplattform 500x500mm, för Krysstöd (350x350mm) SEGT350

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      200 mm
    • Bredd
      200 mm
    • Längd
      200 mm
    Form
    • Form
      Fyrkantig
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Frigolit

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACh-certifikat SEVQ06200
    PDF
    RoHS-certifikat SEVQ06200
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SEVQ06200 | Hager Sverige

      Produktbild SEVQ06200

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad SEVQ06200 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SEVQ06200

      Ingjutningselement 200x200mm, för golvbox VQ06, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)

      PDF
    • Bruksanvisning

      Bild Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager Sverige

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Användarhandbok cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • Teknisk broschyr

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Sverige

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2026-09-29 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (enskild produkt) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • Programvara

      Bild DXF-fil International 2024-12-11 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2024-12-11

      DXF
      13,81 kB
    • Programvara

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      63,13 kB
    • ProductTechnicalDrawing

      Bild Produktritning International 2024-09-13 | Hager Sverige

      Produktritning International 2024-09-13

      PDF
      25,84 kB
    • Handbok

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      RLVE0930 - Fästram för apparatdosor till golvbox VE09 30mm
      RLVE0930
      Fästram för apparatdosor till golvbox VE09 30mm
      E-nr.
      1156073
    • 2
      GBM5050 - Apparatdosa, tom 50x50mm, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Svart
      GBM5050
      Apparatdosa, tom 50x50mm, för golvbox med låg inbyggnad - KDQ08/KDE04, Svart
      E-nr.
      1155931
    • 3
      SEVR10200 - Ingjutningselement Ø275mm, för golvbox VR10, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVR10200
      Ingjutningselement Ø275mm, för golvbox VR10, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155729
    • 4
      VQ06057011 - Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      VQ06057011
      Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Grå
      E-nr.
      1155787
    • 5
      VE09059005 - Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart
      VE09059005
      Golvbox Plast, inf.-mått 200x253mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbeläggn., Svart
      E-nr.
      1155834

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group