The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Golvin­stal­la­tions­system
    • Golv­boxar
    • VEDEQ12P2
    EAN
    4012002244487
    Förp
    50 St
    • Golv­boxar

    Lockinlägg av papp VQ12 2mm VEDEQ12P2

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Lockinlägg av papp VQ12 2mm

    VEDEQ12P2

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Mate­ri­al­tjocklek
      2 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Kartong­papp
    • Färg
      Grå

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat VEDEQ12P2
    PDF
    RoHS-certifikat VEDEQ12P2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild VEDEQ12P2 | Hager Sverige

      Produktbild VEDEQ12P2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad VEDEQ12P2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad VEDEQ12P2

      Lockinlägg av papp VQ12 2mm

      PDF
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Sverige

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Bild EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Sverige

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      RLV1230 - Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
      RLV1230
      Fästram för apparatdosor till golvbox VQ12/R12 30mm
      E-nr.
      1156071
    • 2
      VEDER10P2 - Lockinlägg av papp VR10 2mm
      VEDER10P2
      Lockinlägg av papp VR10 2mm
    • 3
      SEVQ08200 - Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      SEVQ08200
      Ingjutningselement 294x294mm, för golvbox VQ08, höjd 200mm, cellplast (Frigolit)
      E-nr.
      1155723
    • 4
      GTVR300 - Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      GTVR300
      Apparatdosa 3-fack, för VQ06/ VR06/ VR10 (höger/ vänster), svart
      E-nr.
      1155927
    • 5
      VEDER12P2 - Lockinlägg av papp VR12 2mm
      VEDER12P2
      Lockinlägg av papp VR12 2mm

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group