The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FP25TN2
    EAN
    3250612672479
    Förp
    1 st

    Golvskåp IP44,SK I,1950x1300x205mm,univers FP25TN2

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Golvskåp IP44,SK I,1950x1300x205mm,univers

    FP25TN2

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (17)
    • Bas/ba­se­le­ment 1 tillgängliga produkter
    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor 1 tillgängliga produkter
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 4 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter
    • Lack­stift 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Bas/ba­se­le­ment
    • Kompo­nenter för samman­kopp­ling av centraler
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
    • Ritnings­ficka
    • Lack­stift
    • Monte­rings­till­behör
    • Bärs­kenor
    • Låssystem
    • FZ625N

      Golvsockel höjd 200 mm för skåpsbredd 1300 mm, djup 205 mm

      0,00 kr  / *
    • FZ737B

      Förbindningssats IP 44/54 horisontell

      0,00 kr  / *
    • FZ445B

      Kopplingssats, vertikal, för skåp med 5 fält, djup: 160/205 mm

      0,00 kr  / *
    • S94G

      Isolering till samlingsskena CU 12 x 5 mm, 1000 mm

      0,00 kr  / *
    • FZ425

      Ledningsgenomföringsfläns

      0,00 kr  / *
    • FZ460N

      Fläns 6xM16 2xM20 2xM16/25

      0,00 kr  / *
    • FZ466N

      Fläns 12xM16 4xM20

      0,00 kr  / *
    • FZ468N

      Blindfläns

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • FZ818

      Självhäftande ritningsficka A4 av plast

      0,00 kr  / *
    • FZ791N

      Lackstift för bättring av lackskador

      0,00 kr  / *
    • FZ803B

      Fästen sats=4 st

      0,00 kr  / *
    • UN06A

      Bärskena, FW, H:900mm, 2 stycken.

      0,00 kr  / *
    • UN02A

      Bärskena 300 mm sats om 2 stycken

      0,00 kr  / *
    • UZ01B4

      DIN-skena, universN, 1 fält, fästes på bärskena

      0,00 kr  / *
    • FZ597N

      Cylinderlås med 2 nycklar, standardlås

      0,00 kr  / *
    • FZ598N

      Dörrlås m vred lika orginallås

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1950 mm
    • Bredd
      1300 mm
    • Djup
      205 mm
    • Mate­rial tjocklek sido­vägg
      1 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP44
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Låstyp
      Låsstång, Utan lås
    • Slag­tå­lighet IK
      IK09
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      5
    • Antal öppningar för fläns­plattor
      10
    • Antal rader
      12
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Golv­mon­te­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Mate­rial
      Stål
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      2
    • Antal lås
      0
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Dubbel­dörr, asym­met­risk
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      400 A

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat FP25TN2
    PDF
    RoHS-certifikat FP25TN2
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FP25TN2 | Hager Sverige

      Produktbild FP25TN2

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FP25TN2 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FP25TN2

      Golvskåp IP44,SK I,1950x1300x205mm,univers

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group