The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO)
    • AFX470D
    Personskyddsbrytare AFX475D (E-nr:2163940) även kallad personskyddsautomat är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare som förhindrar och skyddar mot tex överström, överhettning/brand och elektriska fel som kan leda till personskador. Personskyddsbrytaren är på 25A med C-karakterisk och har en brytförmåga på 10kA samt en felström på 300 mA. 3-poligt termisktskydd med en 4-polig brytning. En allpolig och säker brytning vid: Jordfelsström i anläggningen, Överlast, Kortslutning.
    EAN
    3250611017219
    E-nr.
    2163940
    Förp
    1 bit
    • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO)

    Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 25A C-karakteristik, 10kA, 300mA, typ A AFX470D

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 25A C-karakteristik, 10kA, 300mA, typ A

    AFX470D

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Meka­niska till­behör 1 product.page.accessories.products-available
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 product.page.accessories.products-available
    • Shunt­ut­lös­ning 1 product.page.accessories.products-available
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 product.page.accessories.products-available
    • Samman­kopp­lings­le­dare 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • Samman­kopp­lings­le­dare
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • K67E

      Ledare 6mm2, 250mm lång, med ändhylsa

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      4P
    • Antal avsäk­rade poler
      4
    • Kurva
      C
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      A
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
      10 kA
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
      3
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
      2 kV
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      20 A
    • Nomi­nell felström Idn
      300 mA
    • Märkström vid -25°C
      23,92 A
    • Märkström vid -20°C
      23,57 A
    • Märkström vid -15°C
      23,21 A
    • Märkström vid -10°C
      22,85 A
    • Märkström vid -5°C
      22,5 A
    • Märkström vid 0°C
      22,14 A
    • Märkström vid 5°C
      21,78 A
    • Märkström vid 10°C
      21,43 A
    • Märkström vid 15°C
      21,07 A
    • Märkström vid 20°C
      20,71 A
    • Märkström vid 25°C
      20,36 A
    • Märkström vid 30°C
      20 A
    • Märkström vid 35°C
      19,54 A
    • Märkström vid 40°C
      19,08 A
    • Märkström vid 45°C
      18,62 A
    • Märkström vid 50°C
      18,16 A
    • Märkström vid 55°C
      17,69 A
    • Märkström vid 60°C
      17,23 A
    • Korrek­tions­faktor för 2 och mer bedvid varandra monte­rade dvärg­bry­tare
      0,80
    • Min./­Max. trös­kel­värde termisk utlös­ning vid AC drift
      1,13 - 1,45 A
    • Drift­bryt­för­måga Ics AC enligt IEC 60898-1
      10 kA
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      11,70 W
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Max. höjd över havet
      2000 m
    • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
      3
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -55 - 70 °C
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      2 - 2 Nm
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      2000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      4000
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 25 mm²
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Dimen­sioner
    • Höjd
      84 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      70 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACh-certifikat AFX470D
    PDF
    RoHS-certifikat AFX470D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild AFX470D | Hager Sverige

      Produktbild AFX470D

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad AFX470D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad AFX470D

      Personskyddsbrytare 4 polig , 10kA, C-20A 300mA, Typ A med skruvanslutning

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      691,69 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ADA956G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 6A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
      ADA956G
      Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-6A 30mA, typ A med Skruvanslut.
      E-nr.
      2163748
    • 2
      ADS970D - Personskyddbrytare QC 1 polig med nolla, 20A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
      ADS970D
      Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-20A 30mA, typ A med quickconnect
      E-nr.
      2163639
    • 3
      ADX460D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 10A C-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
      ADX460D
      Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, C-10A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
      E-nr.
      2163921
    • 4
      ADX466D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 16A C-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
      ADX466D
      Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, C-16A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
      E-nr.
      2163923
    • 5
      ADM410QC - Personskyddbrytare QC 4 polig med nolla, 10A B-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
      ADM410QC
      Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, B-10A, 30 mA, Typ A med quickconnect
      E-nr.
      2163903

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group