volta

Flexi­bile, eficiente și ușor de instalat – tablo­u­rile volta sunt pregă­tite

să răspundă oricărei apli­cații.

volta

Tablo­u­rile de distribuție
– baza unei instalații eficiente

O instalație electrică conformă începe cu un tablou general, dar perfor­manța reală vine dintr-o subdis­tri­buție bine gândită. În clădiri rezi­den­țiale cu mai mulți loca­tari sau în spații comer­ciale, tablo­u­rile secun­dare devin esen­țiale pentru eficiență și control.

Prin utili­zarea subdis­tri­bu­ți­ilor, bene­fi­ciați de:

- orga­ni­zare clară și control optim al insta­la­ției
- trasee mai scurte și costuri reduse
- pier­deri de energie mini­mi­zate
- sigu­ranță sporită, dincolo de cerin­țele standard

Rezul­tatul: o instalație struc­tu­rată inte­li­gent, ușor de gestionat și adap­tată fiecărui utili­zator.


volta – liderul cu multiple avan­taje

Tablo­u­rile volta de la Hager oferă flexi­bi­li­tate maximă,

adap­tându-se unei game largi de situ­ații de insta­lare.

Cu dimen­siuni variate și capa­ci­tate de până la 60 de module, acestea răspund eficient cerin­țelor fiecărui proiect.

Indi­fe­rent de tipul monta­jului – aparent, încas­trat; în pereți din gips-carton sau zidărie – tablo­u­rile volta oferă un spațiu generos pentru cablare, într-un format compact.

 

accesorii

Pentru fiecare apli­cație,
volta potri­vită

Gama volta este struc­tu­rată în trei cate­gorii, pentru a acoperi toate nevoile de insta­lare:

- distribuție electrică
- soluții multi­media
- vari­ante combi­nate pentru distribuție și multi­media – seria volta.hybrid

Tablou de distribuție

Tabloul de distribuție este soluția clasică din gama tablo­u­rilor mici. Este ideal pentru utili­zarea în clădiri rezi­den­țiale, ca tablou de apar­ta­ment, distri­buind în sigu­ranță și fiabil circu­i­tele de iluminat și prize către fiecare încă­pere. Indi­fe­rent de vari­anta de montaj – în pereți din gips-carton sau zidărie, încas­trat sau aparent – insta­larea este simplă și rapidă.

 
multimedia

Tablou multi­media

Gama volta nu exce­lează doar în distribuția energiei, ci și în dome­niul multi­media: compo­nen­tele se montează orga­nizat pe plăci perfo­rate, iar modu­lele patch

bene­fi­ciază de un suport dedicat. Fiecare tablou este echipat cu o priză triplă, cu rotire la 90°, și protecție sporită la atin­gere.

volta.hybrid

volta.hybrid

Un singur tablou, toate func­țiile: volta.hybrid îmbină distribuția energiei și a datelor într-o soluție compactă și discretă, ideală pentru locu­ințe mici.


Tablouri volta
montaj aparent,
5 rânduri

Noutate în gama volta

Vari­anta aparentă cu 5 rânduri din gama volta combină avan­ta­jele consa­crate ale seriei cu un spațiu supli­mentar generos. Ca tablou de distribuție, soluție multi­media sau vari­antă hibridă, volta își demon­strează versa­ti­li­tatea în nume­roase apli­cații.

APV




Soluții flexi­bile

 


Avan­taje de montaj

Dezvoltat pe baza unei înțe­le­geri reale a pieței și a unui dialog constant cu clienții, tabloul volta aduce bene­ficii care simpli­fică munca de zi cu zi.

 

Desco­pe­riți cele 8 avan­taje pentru montaj:

 
accesorii

Mane­vrare flexi­bilă

Acce­so­riile de montaj pentru pereți din gips-carton, cu design rotativ și sistem captiv, se montează și

demon­tează ușor, oricând este nevoie.

 

Aliniere precisă

Nivela inte­grată, vizi­bilă din față și din spate, permite alini­erea rapidă și precisă a tablo­ului volta.

accesorii

Fixare rapidă cu rotire la 90°

Masca tablo­ului este fixată cu

șuru­buri cu rotire la 90°, pentru montaj și demontaj rapid.

accesorii

Trasare rapidă fără unelte

Decu­pa­jele de pe carcasa tablo­ului, pozi­țio­nate optim, permit trasarea și reali­zarea rapidă a decu­pa­jului în gips-carton, fără unelte supli­men­tare.

 
accesorii

Fixare flexi­bilă

Acce­so­riile pentru montaj încas­trat permit insta­larea atât pe verti­cală, cât și pe orizon­tală, asigu­rând o fixare stabilă pentru fiecare tablou volta.

accesorii

Conec­tare ușoară

Montaj simplu și aliniere perfectă: elemen­tele speciale permit asoci­erea tablo­u­rilor, la distanța corectă. Fiecare volta este livrat din fabrică cu o piesă de asociere inclusă.

accesorii

Management simplu

Dato­rită spați­ului generos, cablu­rile pot fi ghidate pe late­rale, iar agra­fele de fixare permit un management simplu și orga­nizat.

accesorii

Fixare sigură pentru cabluri

Suporți de prin­dere inte­grați atât pe intrare, cât și pe ieșire, pentru cabluri și tuburi – pentru o insta­lare sigură și orga­ni­zată.

 
separator_of



Soluții perfect adap­tate pentru
volta

Cu aparataj modular și bare de fază, insta­larea devine mai rapidă și mai simplă. Compo­nen­tele sunt perfect compa­ti­bile și echi­pate cu tehno­logia quickconnect – pentru mai mult spațiu de cablare, efort redus și timp de insta­lare mai scurt.

QC

Putere maximă, efort minim

ADZ316D inte­grează protecția diferențială și

magne­to­ter­mică la supra­cu­rent pentru trei circuite

într-un singur aparat, econo­mi­sind spațiu și

simpli­fi­când cablarea.

QC

Mai mult spațiu

Barele de conec­tare între rânduri se pot monta la final, oferindu-ți spațiu maxim pe tot parcursul cablării.

 

Rapid, mai rapid, quickconnect

Barele de conec­tare reduc efortul de montaj și

acce­le­rează insta­larea. Cu tehno­logia quickconnect, mente­nanța este redusă.




Alte tablouri de distribuție Hager

Mini­ta­blou aparent

Atunci când spațiul este limitat, solu­țiile trebuie să fie inte­li­gente.

Gama de mini­ta­blouri de la Hager este special conce­pută pentru montaj aparent, oferind perfor­manță maximă într-un format extrem de compact.

 

De la dimen­siuni mini­male de 55 × 160 mm până la 218 × 180 mm, fiecare model este opti­mizat pentru inte­grare eficientă. Compa­ti­bile cu aparate de până la 70 mm adân­cime, aceste mini­ta­blouri sunt pregă­tite pentru apli­cații de până la 400 V / 50 Hz și 63 A și respectă stan­dardul de protecție IP30.

Tablouri etanșe vector

De la apli­cații indus­triale și ateliere, până la clădiri rezi­den­țiale, nevoia de tablouri secun­dare este esen­țială. Seria vector de la Hager răspunde acestor cerințe prin soluții de montaj aparent, carac­te­ri­zate prin dura­bi­li­tate, rezis­tență la UV și protecție IP65.

 

Cu peste 30 de vari­ante dispo­ni­bile, vector oferă flexi­bi­li­tate maximă și un nivel înalt de sigu­ranță, fiind ideal pentru utili­zare în condiții soli­ci­tante.