The Hobo Hotel Stoc­kholm

Atmosferă de boutique hotel

în inima orașului vechi

 

Desig­nerul premiat, cu sediul la Berlin, Werner Aisslinger a creat la Hobo un spațiu care oferă vizi­ta­to­rilor o expe­riență auten­tică de explo­rare urbană.

Mate­ri­a­lele auten­tice, natura și spiritul de

comu­ni­tate se îmbină pentru a crea o atmosferă rela­xată, perfectă pentru cone­xiuni și conver­sații.

 
Hobo Hotel, Stockholm

Eleganță urbană cu perso­na­li­tate

Semnat de desig­nerii de inte­rior premiați de la Studio Aisslinger din Berlin, acest hotel boutique din Stoc­kholm se contu­rează ca un spațiu cu iden­ti­tate distinctă și farmec discret. Cu 201 camere, Hobo aduce împreună designul contem­poran și func­țio­na­li­tatea într-o compo­ziție coerentă și elegantă.

 

Deta­liile sunt rafi­nate prin între­ru­pă­toa­rele din gama Berker R.classic, accente subtile care adaugă profun­zime și demon­strează că impactul stă, adesea, în cele mai fine gesturi.

 




Detalii proiect

Detalii:

Locație: Viggbyholm, Stoc­kholm
An construcție: 2017
Număr camere: 201
Designer inte­rior: Werner Aisslinger, Studio Aisslinger, Berlin
Dezvol­tator: AMB Fasti­gheter AB
Antre­prenor general: NCC Buil­ding AB
Proiec­tare electrică: AF Infras­truc­ture AB
Insta­lator electric: Salléns Electric AB

 

Soluții Hager inte­grate în proiect:

Berker serie R.classic




Produ­sele insta­late, în detaliu

R.classic

Berker R.Classic

R.classic

Berker R.Classic



Soluții
perso­na­li­zate

La Hager, oferim soluții care răspund

cerin­țelor electrice ale proiec­tului tău,

într-un format adaptat modului tău de insta­lare.

 

 

Solutii personalizate

Vrei să desco­peri mai mult?
Explo­rează și alte proiecte de refe­rință.

Villa Westling, Stockholm

Villa Westling, Stoc­kholm

Villa Westling din Stoc­kholm este unul dintre cele mai capti­vante proiecte rezi­den­țiale recente, demon­strând flexi­bi­li­tatea Hager în fața unor cerințe complet

perso­na­li­zate.

Rezul­tatul: o locu­ință în care designul și tehno­logia se întâl­nesc armo­nios, de la berker Q.3 la KNX și soluții inte­li­gente de încăr­care, defi­nind un nou standard pentru locu­in­țele suste­na­bile și contem­po­rane.

 
Radisson Blu Hotel, Andermatt

Radisson Blu Hotel, Ander­matt

La 1.444 m alti­tu­dine, Radisson Blu Hotel Reussen este un reper în Alpii elve­țieni, unde designul rafinat se îmbină cu un confort desă­vârșit. În culise, solu­țiile electrice Hager asigură sigu­ranță, eficiență și fiabi­li­tate.

 

 

 

 

Sorli Emocions Hotel, Barcelona

Sorli Emocions Hotel, Barce­lona

Hotelul Sorli Emocions este conceput ca o desti­nație completă, care îmbină armo­nios vacan­țele în familie, întâl­ni­rile de afaceri și esca­pa­dele de weekend. Definit de solu­țiile Hager, acest hotel de patru stele răspunde toto­dată celor mai exigente stan­darde de suste­na­bi­li­tate.

 

 

 

 

 



Află mai multe despre Hager

Soluții de încre­dere, suport dedicat