Între­ru­pă­toare gene­rale h3+

 

Noua gene­rație Hager h3+ combină protecția fiabilă împo­triva supra­sar­ci­nilor și scurt­cir­cu­i­telor cu moni­to­ri­zarea ener­ge­tică inte­grată și precisă, pentru toate siste­mele de distribuție de joasă tensiune.

Comptage energie electrique hager, compteurs electriques

Prote­jează. Măsoară. Comu­nică.

Noua gene­rație de între­rup­toare gene­rale compacte Hager h3+ combină protecția fiabilă la suprasarcină și scurtcircuit cu moni­to­ri­zarea

ener­ge­tică inte­grată și precisă, pentru siste­mele de distribuție de joasă tensiune.



Între­rup­toa­rele gene­rale h3+
Protecție garan­tată

h3+

Eficiență ener­ge­tică

 

Soluția optimă pentru moni­to­ri­zarea și îmbu­nă­tă­țirea perfor­manței ener­ge­tice în clădi­rile comer­ciale.

Conform cu stan­dar­dele electrice NF C 15-100, IEC 60-364 și ISO 50 001.

 
h3+

Inte­grare opti­mi­zată

 

Compactă și func­țio­nală, soluția h3+ se adap­tează oricărui tip de instalație electrică și răspunde cerin­țelor

speci­fice ale fiecărui proiect dato­rită flexi­bi­li­tății extinse a setă­rilor de protecție.

h3+

Sigu­ranță

 

Cu 6 unități elec­tro­nice de declan­șare, h3+ oferă protecție eficientă insta­la­ți­ilor și contri­buie la opti­mi­zarea costu­rilor tablo­u­rilor electrice.

h3+

Perfor­manță

 

Dispo­ni­bile în 6 dimen­siuni dife­rite (x160, P160, P250, P630, h1000 și h1600).

 

Capa­ci­tate de rupere de la 18 kA la 70 kA.


Între­rup­toare
gene­rale h3+

Versiune standard

 

Cea mai compactă soluție de pe piață, inte­gra­bilă perfect în tablo­u­rile de distribuție quadro și vega D.

- De la 25 la 630 A
- Dispo­ni­bilă cu TM, magnetic, LSnI, LSI sau Energy
- Șurub de fixare secu­rizat cu 1/4 de tură
- Fereastră de vizu­a­li­zare
- Sistem inte­grat de blocare


h3+ energy

 

h3+ energy este o soluție inte­grată cu funcții de comu­ni­care, care permite măsu­rarea, conto­ri­zarea și vizu­a­li­zarea datelor privind consumul de energie.

- Sistem de moni­to­ri­zare și comu­ni­care a energiei, clasa 1
- Compa­tibil cu proto­colul Modbus RTU
- Confi­gu­rare inte­grată a para­me­trilor de protecție
- Moni­to­ri­zarea consu­mului de energie
- Gestio­narea alar­melor

Desco­peră ecosis­temul ener­getic
agardio.manager și h3+

 

Soluția inte­grată agardio.manager și h3+ energy oferă protecție, moni­to­ri­zare și control perma­nent al insta­la­ției electrice. În cazul unei între­ru­peri de alimen­tare, sistemul trans­mite noti­fi­cări în timp real, contri­buind la menți­nerea lanțului frigo­rific și la asigu­rarea confor­tului și conti­nu­i­tății opera­țio­nale.

 

De ce h3+ este alegerea potri­vită pentru proiec­tele comer­ciale?

h3+

O soluție univer­sală

 

Între­rup­toa­rele gene­rale h3+ sunt

potri­vite pentru toate tipu­rile de clădiri comer­ciale:

- Birouri și spații de lucru
- Hote­luri
- Spații comer­ciale

h3+

O soluție pentru toate apli­ca­țiile

 

h3+ garan­tează o insta­lare eficientă și sigură, indi­fe­rent de dome­niul tău de acti­vi­tate:

- Elec­tri­cieni
- Tablo­tieri
- Inte­gra­tori
- Proiec­tanți

h3+

Proiec­tate pentru ecosis­temul Hager

 

Pot fi inte­grate în tablo­u­rile de distribuție quadro și vega D cu ajutorul kitu­rilor de montaj.
Tablo­u­rile quadro evo sunt dispo­ni­bile și în adân­cimi de 600 și 800 mm, pentru inte­grarea echi­pa­men­telor de peste 630 A.

h3+

Insta­lare cu până la 80% mai rapidă

 

Pentru eficiență maximă a siste­mului, setă­rile și confi­gu­rarea h3+ pot fi

reali­zate prin inter­me­diul serve­rului web, de pe telefon, tabletă sau PC.



Confi­gu­rare
de la distanță

 

Confi­gu­rarea între­rup­toa­relor h3+ Energy se reali­zează rapid și intu­itiv de pe PC, tabletă sau smar­tphone.

 

Dato­rită serve­rului web inte­grat, nu este nece­sară insta­larea unui software dedicat.

h3+

Acce­sează confi­gu­rarea

 

Soluția de confi­gu­rare inte­grează o baterie care alimen­tează unitatea de declan­șare a între­rup­to­rului imediat după acti­vare. Astfel, noul h3+ energy poate fi confi­gurat în sigu­ranță, fără alimen­tare de la rețea.

h3+

Acces prin browser web

 

Auten­ti­fică-te cu parola ta. După conec­tare, para­me­trii pot fi

confi­gu­rați, iar starea siste­mului poate fi veri­fi­cată direct din browser, fără software dedicat.

h3+

Conec­tează inter­fața

 

Utili­zează cablul de conec­tare pentru a conecta soluția de confi­gu­rare la inter­fața fron­tală a între­rup­to­rului. Dato­rită magne­tului inte­grat pe partea din spate, dispo­zi­tivul poate fi fixat ușor pe ușa tablo­ului electric, oferind liber­tate de mișcare în timpul

confi­gu­rării.

 
h3+

Confi­gu­rează para­me­trii

 

Soluția de confi­gu­rare permite setarea și veri­fi­carea para­me­trilor, precum curba de declan­șare sau confi­gu­rarea alar­melor. În timpul func­țio­nării, aceasta poate fi utili­zată și pentru diagnos­ti­care, cu acces rapid la măsu­ră­tori și infor­mații de stare, precum isto­ricul eveni­men­telor, numărul ciclu­rilor de comu­tare și alte date rele­vante.

separator_of


how-to video h3+

Cum insta­lezi eficient între­rup­toa­rele auto­mate compacte h3+? Experții noștri te ghidează pas cu pas în imple­men­tarea solu­ției, prin tuto­riale dedi­cate profe­si­o­niș­tilor.