Villa Westling Stockholm Suedia
La înălțimea oricărei provocări
Design avangardist, soluții Hager 100%
personalizate și viziunea unui arhitect-proprietar de renume mondial se reunesc într-un parteneriat fluid, dând naștere unei reședințe contemporane remarcabile.
Un proiect personalizat
pentru un arhitect de renume mondial
Nu în fiecare zi apare un proiect de această anvergură — o locuință ultramodernă care a necesitat soluții aproape integral personalizate și în care clientul, Benjamin Calleja, este totodată proprietar, arhitect și designer. Încă de la început, și-a dorit un partener capabil să depășească limitele convenționale, iar acest lucru a cântărit decisiv în alegerea Hager.
Un proiect de o asemenea complexitate a devenit, în mod natural, un teren de învățare valoros atât pentru
instalatori, cât și pentru echipele de planificare Hager. Înțelegerea în profunzime a cerințelor a fost esențială pentru o colaborare eficientă, iar atenția acordată fiecărui detaliu a conturat un parteneriat solid — de la etapa de
pre-planificare până la rezultatul final, un proiect remarcabil.
Detalii proiect
Locație: Viggbyholm, Stockholm
An construcție: 2021
Durata construcției: 9 luni
Număr camere: 18
Suprafață totală: 904 mp
Proprietari: Benjamin Westling și Patricia Ramos
Arhitect: Benjamin Westling
Designer de interior: Patricia Ramos
Partener Hager: elektroshields.se
Soluții Hager integrate în proiect:
Gamă Berker Q.3 Manufaktur – întrerupătoare și prize
Termostate ACT
Stații de încărcare Witty
Sisteme KNX/DALI
Dispozitive de protecție și distribuție (AFDD, PSA, etc.)
Soluții de protecție la supratensiune
Tablouri electrice
Produsele instalate, în detaliu
Soluții
personalizate
La Hager, oferim soluții care răspund
cerințelor electrice ale proiectului tău,
într-un format adaptat modului tău de instalare.
Suntem alături de tine, la fiecare pas.