univers
În clădirile rezidențiale și comerciale, unde cerințele depășesc standardele
obișnuite, tablourile de distribuție univers de la Hager oferă soluții fiabile și
flexibile.
Disponibile în diferite dimensiuni și completate de o gamă variată de accesorii, acestea răspund celor mai exigente soluții.
Tablouri unives
soluții flexibile și multifuncționale
O instalație electrică conformă începe cu un tablou general de distribuție. În funcție de dimensiunea clădirii și de cerințele proiectului, tablourile de distribuție pot fi utilizate ca tablouri generale sau secundare.
Clase de protecție
Clase de protecție pentru diferite aplicații
Tablourile de distribuție univers sunt disponibile în diferite grade de protecție, în funcție de domeniul de utilizare. Sunt disponibile variante certificate IP30 și IP44, pentru a răspunde cerințelor specifice de instalare.
- IP30: protecție împotriva corpurilor solide ≥ 2,5 mm și împotriva accesului cu unelte. Nu oferă protecție împotriva apei.
- IP44: protecție împotriva corpurilor solide ≥ 1,0 mm și împotriva accesului cu unelte. Protecție împotriva stropirii cu apă din toate direcțiile.
Cu ușa deschisă, toate tablourile de distribuție Hager din gama univers asigură un grad de protecție IP3x.
Configurare flexibilă
Configurare flexibilă. Adaptare la orice tip de montaj.
Tablourile de distribuție Hager univers sunt disponibile pentru trei tipuri de instalare: montaj aparent, încastrat în pereți de zidărie și în pereți de tip gips-carton, fiind posibil și montajul parțial încastrat.
În cadrul acestei game, tablourile sunt disponibile în
9 înălțimi și 5 lățimi, cu posibilitatea de configurare de la
1 până la 5 secțiuni.
Carcasa este realizată din tablă
metalică vopsită în câmp electrostatic, iar ușile pot fi alese în variantă din tablă metalică sau material plastic transparent.
Tablourile sunt reglabile, pot fi închise cu cheie, iar
ușa este reversibilă.

Tablouri de distribuție aparente și încastrate
Tablou de distribuție
încastrat Hager
Avantaje
04:38
Tablou de distribuție univers
cu secțiune multimedia
Integrare inteligentă. Flexibilitate maximă. Eficiență sporită.
Tablourile de distribuție univers cu secțiune multimedia permit integrarea distribuției electrice și a curenților slabi într-o singură soluție, fiind ideale pentru spații rezidențiale și comerciale.
Configurația este adaptabilă în funcție de cerințe, oferind multiple opțiuni de echipare interioară.
Tablourile sunt livrate echipate cu barete rapide PE/N Hager quickconnect,
care reduc timpul de instalare cu până la 40%.