W.1
Aparataj aparent IP55

Fiabil în orice condiții. La exte­rior sau în spații expuse.

 
W.1

La fel de puter­nice și în exte­rior

 

Etan­șare sigură: prizele și între­ru­pă­toa­rele aparente W.1, cu protecție IP55, țin apa și praful la distanță. Garni­tura asigură etan­șare completă, inclusiv pe partea din spate. Rezistă chiar și la jeturi de apă, fiind ideale pentru exte­rior (grădină, terasă).

Montaj simplu:
carcasă spați­oasă pentru cablare și insta­lare rapidă.

 

Date tehnice

 

Mate­rial: termo­plast

Dimen­siuni: 76 × 76 mm

Culori rame:
gri, alb polar

Grad de protecție: IP55

Tip cone­xiune: cu termi­nale plug-in

 

W.1 – prize de exte­rior pentru grădină și terasă

 

Bine de știut: W.1, cunoscut din spațiile tehnice, se simte la fel de bine și în exte­rior.

Perfect pentru ghir­lande lumi­noase și iluminat de efect în grădină, prizele aparente oferă energie acolo unde contează.

 
W.1

Rezis­tent la apă și murdărie

 

Dato­rită protec­ției IP55, jetu­rile de apă, praful și murdăria nu afec­tează prizele și între­ru­pă­toa­rele aparente.

Ideale pentru utili­zare în:

- ateliere
- spălă­torii auto
- spații de producție
- zone exte­ri­oare
- parcări subte­rane

 
W.1

Posi­bi­li­tăți aproape neli­mi­tate

 

Aparataj ultraterminal W.1 acoperă nume­roase apli­cații uzuale, precum și unele apli­cații speciale. În plus, sistemul modular vă oferă liber­tate totală de alegere. Confi­gu­rați combi­nația de aparataj în mod indi­vi­dual, alegând între soluții pentru montaj aparent și încas­trat.

- Pentru instalații aparente și încas­trate
- Toate meca­nis­mele sunt compa­ti­bile cu toate ramele (AP sau UP)
- Rame de la 1 până la 3 module
- Flexi­bi­li­tate ridi­cată
- Grad de protecție IP55

 


Suste­na­bi­li­tate în acțiune

Pas cu pas spre suste­na­bi­li­tate

În total, 21 de produse din gama W.1 sunt reali­zate din Ocean Bound Plastic.

W.1

Schim­bare mică. Impact mare

 

Fiecare nou produs W.1 contri­buie la prote­jarea mărilor – păstrând în același timp 100% din cali­tatea consa­crată și aceeași refe­rință de comandă ca până acum. Prin utili­zarea Ocean Bound Plastic reci­clat, reducem consumul de plastic nou și protejăm resur­sele.

 
W.1

Parte­ne­riate solide

 

Plastic Bank ajută la preve­nirea poluării ocea­nelor cu plastic. Împreună cu comu­ni­tăți locale de pe coastă, colec­tează deșe­u­rile înainte ca acestea să ajungă în mare.
Acest plastic este ulte­rior trans­format de parte­nerul nostru Avient în materie primă utili­zată în producție.

 




Ramă ilumi­nată W.1

 


W.1 – unic pe piață:
ramă ilumi­nată pentru prize și între­ru­pă­toare aparente.
În vari­ante 1 și 2 module (vertical), albastru sau alb.
Ușurează orien­tarea pe întu­neric și func­țio­nează și ca indi­cator.