Noul standard: RAL 9016

 

Solu­țiile noastre de management al cablu­rilor sunt acum dispo­ni­bile în alb trafic RAL 9016, oferind un aspect uniform și o inte­grare perfectă între canal și apara­tajul încor­porat.

nova boja

Sisteme de management al cablu­rilor:
Unifor­mi­tate perfectă în alb RAL 9016

 

Nuanța ideală pentru inte­ri­oare lumi­noase, RAL 9016 se inte­grează perfect în tendin­țele actuale de design.

Din acest motiv, în gama noastră de management al cablu­rilor înlo­cuim culoarea RAL 9010 cu RAL 9016.

 

Un detaliu discret,
un efect remar­cabil.

 

Imaginea alătu­rată eviden­țiază dife­rența subtilă dintre cele două nuanțe de alb. RAL 9016, alb trafic, oferă un aspect mai proaspăt și mai curat. RAL 9010 este o nuanță

consa­crată, utili­zată cu succes de mulți ani. Totuși, în

inte­ri­oa­rele moderne, contem­po­rane și lumi­noase,

RAL 9010 poate să nu se mai armo­ni­zeze perfect cu

fini­sa­jele și elemen­tele din jur.


RAL

tehalit.LF

 

tehalit.LF/LFF și acce­so­riile aferente pentru montaj și

confi­gu­rare sunt acum dispo­ni­bile în noua nuanță alb trafic RAL 9016, pentru o inte­grare armo­ni­oasă în inte­ri­oa­rele moderne.

LFF

tehalit.GBD

 

Soluție discretă și scala­bilă pentru alimen­tarea spați­ilor de lucru cu energie și date. Gama extinsă de acce­sorii pentru confi­gu­rare și fini­sare asigură o insta­lare rapidă și

impe­ca­bilă.

- Montaj direct al apara­ta­jului, fără acce­sorii supli­men­tare
- Economii semni­fi­ca­tive de timp la insta­lare
- Posi­bi­li­tatea inte­grării apara­ta­jului în format 45 × 45 mm

tehalit.SL

tehalit.SL cu bandă LED

 

Managementul cablu­rilor de tip plintă tehalit.SL cu ilumi­nare LED oferă sufi­cientă lumină pentru depla­sarea în sigu­ranță în întu­neric, redu­când nece­si­tatea ilumi­nării perma­nente a tuturor spați­ilor comune.

SL


Aveți nevoie de o soluție pentru un proiect specific?

Contac­tați experții noștri tehnici.

Desco­pe­riți idei și surse de inspi­rație.

Explo­rați proiec­tele noastre de refe­rință.


X