Acoplador de media RF KNX branco TR131N
Preço
290,40 €
/ Uni.
*
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Acessórios para sistema BUS 2 product.page.accessories.products-available -
Interface de dados KNX 1 product.page.accessories.products-available -
Interface/gateway KNX 2 product.page.accessories.products-available -
Borne de ligação/derivação KNX 1 product.page.accessories.products-available -
Acoplador de área/linha KNX 1 product.page.accessories.products-available -
Fonte de alimentação KNX 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus30 - 30 V
Conetividade
-
Protocolo RadiofrequênciaRádio KNX
Modo de configuração
-
Modo de configuração suportadoETS, easy, quicklink
Potência
-
Consumo de corrente4 mA
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP30
Capacidade
-
Número de módulos0
Frequência
-
Frequência868300000 - 868300000 Hz
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento0 - 45 °C
Controlos e indicadores
-
Com sinalizadores LEDSim
Conexão
-
Tipo de conetorTerminal de ligação
-
Tipo de conector/fichaBotão de pressão/interruptor
-
Secção transversal de entrada do condutor flexível0,5 - 2,5 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido de entrada0,5 - 2,5 mm²
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto TR131N
Acoplador de media RF KNX branco
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, sv-SE 2026-06-15
PDF1,11 MB -
Guia de aplicação ETS
Guia de Aplicação en-GB 2025-06-03
PDF18,93 MB
Guia de Aplicação pt-PT 2025-06-12
PDF19,95 MB -
Declaração de conformidade UE
EU Declaration of Conformity
Declaração de conformidade en-GB 2025-03-27
PDF266,11 kB
Mais transferências