Disjuntor P630 LSnI 3P-3D 250A 50kA HMW250GR
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sob tensão da bobina 8 product.page.accessories.products-available -
Adaptador de cabos de dados auxiliares 1 product.page.accessories.products-available -
Disparador de tensão 5 product.page.accessories.products-available -
Cabo de bloqueio dos auxiliares 2 product.page.accessories.products-available -
Tampa de terminais 6 product.page.accessories.products-available -
Bloqueio das funções de bloqueio 8 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Corrente nominal IN250 A
-
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)85 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)85 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)50 kA
-
Pdc limite em c.a. 415V (EN 60947-2)50 kA
-
Poder de corte num 1 polo em AC 230V (IEC EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte num 1 polo em AC 400V (IEC EN 60947-2)10 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-285 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-250 kA
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 60947250 A
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
-
Ajuste do mostrador atual Ir190 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
-
Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração122,85 - 2500,0 A
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Binário de aperto nominal18 - 18 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
-
Unidade de disparoLSNI
-
Perda de potência na entrada IN36,8 W
-
Potência dissipada por polo12,3 W
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP4X
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
-
Tipo de conector/fichaTerminal
-
Material do caboCobre
-
Altura260 mm
-
Largura140 mm
-
Profundidade150 mm
-
Comando motorizado integradoNão
-
Adequado para calha DINNão
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialSim
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
-
Posição da fonte de alimentaçãoBidirecional
-
Proteção contra sobrecarga de longa duração (ltd): atraso (tr)5 s
-
Proteção de curta duração (std): corrente (lsd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)100 ms
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HMW250GR
Disjuntor P630 LSnI 3P-3D 250A 50kA
PDF -
Manual de instruções
Manual de instruções International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2019-01-25
PDF683,20 kB -
Manuais
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-04
PDF332,59 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB