Interruptor P630 3P 630A HCW630AR
EAN
3250613198756
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
1 012,94 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoalternar
-
Posição do neutroSem neutro
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3 P
-
Tipo de caixaFixo incorporado
Funções
-
Funcção inversorNão
-
fctmainswitchSim
-
Função interruptor de "paragem de emergencia"Sim
-
fctsafetyswitchNão
-
fctserviceswitchSim
-
Tipo de protecçãoSWITCH
Comandos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 690 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal630 A
-
Corrente nominal admissível de curta duração Icw7.6 kA
-
icw1s690vaciec94737.6 kA
-
icw1s240vaciec94737.6 kA
-
icw1s415vaciec94737.6 kA
-
Corrente estipulada em AC21630 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado150 mm
-
Altura produto instalado260 mm
-
Largura produto instalado140 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN176.3 W
-
Potência dissipada por pólo58.8 W
Tampa, porta
-
Bloqueável por cadeadoSim
Materiais, acabamento, cores
-
Cor do manípuloCinzenta
Instalação, montagem
-
Binário de aperto18Nm
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptadorNão
-
suitableforcenterfmountingNão
-
suitableforfrontmountingNão
-
Adaptado para montagem no soloSim
Ligação
-
Ligaçãoligação frontal
-
Tipo de ligaçãointervalo
Cabo
-
Material do CaboCu / Al
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Comando motor opcionalSim
-
AcessoriávelSim
Casos de utilização
-
Categoria de utilizaçãoA
Padrões
-
textoIEC 60947-3
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP4X
-
Conformidade REACHSim
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Temperatura
-
Temp Elev. Limites de acesso . peças (alternar) de acordo com o padrão do prod.25 K
-
Temp Elev. Limites acesso. Partes (não tocadas) de acordo c/ o padrão do prod.50 K
-
Temp Elev. Limites acesso. Peças (tocáveis) de acordo c/ o padrão do prod.40 K
-
Limites de aumento de temperatura para terminais de acordo com o padrão do prod.65 K
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HCW630AR
PDF5 MBInstruções de montagem para HCW630AR
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
PDF10 MB -
Manual de instalação
PDF48 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF333 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
documento PEP
PDF418 KB
Mais transferências