Interruptor P160 4P 160A HCS161AC

EAN
3250613176907
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
347,75 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posição do neutro
    Esquerda
  • Nº de pólos
    4 P
  • Tipo de pólos
    4 P
  • Tipo de caixa
    Fixo incorporado
Funções
  • Funcção inversor
    Não
  • fctmainswitch
    Sim
  • Função interruptor de "paragem de emergencia"
    Sim
  • fctsafetyswitch
    Não
  • fctserviceswitch
    Sim
  • Tipo de protecção
    SWITCH
  • Com corte do neutro
    Sim
Comandos e indicadores
  • Comando motorizado integrado
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    220 / 690 V
  • Tipo de tensão de alimentação
    AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    800 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    8 kV
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
  • Corrente nominal admissível de curta duração Icw
    2 kA
  • icw1s690vaciec9473
    2 kA
  • icw1s240vaciec9473
    2 kA
  • icw1s415vaciec9473
    2 kA
  • Corrente estipulada em AC21
    160 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    97 mm
  • Altura produto instalado
    130 mm
  • Largura produto instalado
    120 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    42.3 W
  • Potência dissipada por pólo
    14.1 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    10000
  • Nº de manobras mecânicas
    40000
Tampa, porta
  • Bloqueável por cadeado
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor do manípulo
    Cinzenta
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    6Nm
  • Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador
    Sim
  • suitableforcenterfmounting
    Não
  • suitableforfrontmounting
    Não
  • Adaptado para montagem no solo
    Sim
Ligação
  • Secção de ligação em cabo rígido
    6 / 95mm²
Cabo
  • Material do Cabo
    Cu
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    0
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
  • Comando motor opcional
    Não
  • Acessoriável
    Sim
Casos de utilização
  • Categoria de utilização
    A
Padrões
  • texto
    IEC 60947-3
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Temperatura
  • Temp Elev. Limites de acesso . peças (alternar) de acordo com o padrão do prod.
    25 K
  • Temp Elev. Limites acesso. Partes (não tocadas) de acordo c/ o padrão do prod.
    50 K
  • Temp Elev. Limites acesso. Peças (tocáveis) de acordo c/ o padrão do prod.
    40 K
  • Limites de aumento de temperatura para terminais de acordo com o padrão do prod.
    65 K
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA