orion plus IP65 PO a.1150 l.1100 p.300 FL360B
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Placa de fixação para caixa de distribuição 9 produtos disponíveis -
Placa obturadora para armário 5 produtos disponíveis -
11 produtos disponíveis -
Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série 3 produtos disponíveis -
Aquecedor para armário 4 produtos disponíveis -
Ventilador para armário 5 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Altura1150 mm
-
Largura1100 mm
-
Profundidade300 mm
-
Espessura da parede lateral1,50 mm
-
Índice de proteção IPIP65
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Recebe fechadura3 lados 7 mm, Fechadura com chave
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Número de secções2
-
Número de aberturas da placa de flange0
-
Número de filas6
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorSim
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoSem tratamento
-
MaterialPlástico
-
Número de portas de armário0
-
A porta/tampa é transparenteSim
-
Corrente nominal630 A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FL360B
orion plus IP65 PO a.1150 l.1100 p.300
PDF -
Objetos BIM
Gama : Orion Plus - IP65 - Classe II - Profundidade 300 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,88 MBGama : Orion Plus - IP65 - Classe II - Profundidade 300 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,95 MBGama : Orion Plus - IP65 - Classe II - Profundidade 300 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,91 MBGama : Orion Plus - IP65 - Classe II - Profundidade 300 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,98 MB