cubyko - Tomada Schuko c/paraf., cinz WNA161 Resistente a todas as estações do ano, a cubyko é a gama de aparelhagem estanque e destaca-se, também, pelo seu design adaptado a todos os ambientes.
EAN
3250617174664
Quantidade
10 Peças
Grupo
20
cubyko - Tomada Schuko c/paraf., cinz WNA161
Preço
10,08 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Ver tudo (9)Produtos relacionados
-
19 produtos disponíveis
Acessórios obrigatórios
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 V
Corrente elétrica
-
Corrente nominal16 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Sistemacubyko
Materiais
-
CorCinzento
-
Código RAL7011
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura70 mm
-
Largura70 mm
-
Profundidade43 mm
-
Número de unidades1
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar0
Conexão
-
Tipo de conector/fichaTerminal de parafuso
-
Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio1,0 - 2,5 mm²
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar, Montagem à superfície
-
Posição de montagem/ligaçãoHorizontal
Conetividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaSim
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
-
Pré-equipado comTomada
Tampa, porta
-
Tipo de tampaTampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final
Capacidade
-
Número de módulos1
Segurança
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP55
Funções
-
Com iluminação de orientaçãoNão
-
Com iluminação funcionalNão
Identificação
-
Com impressãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Brochura
Brochura pt-PT 2023-08-31
PDF7,70 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Declaração de conformidade en-GB 2025-12-05
PDF239,37 kB
Mais transferências