univers Z Zestaw montażowy 900x250, 1 licznik ZU21L
EAN
3250617810111
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
450,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zacisk do szyn fazowych 4 dostępne produkty -
Podstawa bezpiecznikowa D 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 2 dostępne produkty -
Szyna DIN 1 dostępne produkty -
Maskownice 1 dostępne produkty -
Przegroda pionowa 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość900 mm
-
Szerokość250 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 5 mm
Materiały
-
Kod RAL9010
Sprzęt
-
Typ mocowaniaMocowanie 3-punktowe
-
Liczba miejsc zliczania <=63 A0
-
Liczba lokalizacji dla liczenia TRE z mocowaniem 3-punktowym0
-
Liczba rzędów0
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Typ pola licznika1-piętrowy
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu ZU21L
univers Z Zestaw montażowy 900x250, 1 licznik
PDF -
Instrukcja montażu
Montageleitung univers Z Innenausbau
Instrukcja montażu International 2022-11-23
PDF15,39 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności de-DE, en-GB 2025-08-12
PDF444,52 kB
Więcej materiałów