univers Z Pokrywa 300x250 ZU79A
EAN
3250617810913
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
136,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość10 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
PrzezroczystyNie
-
MateriałPolistyren (PS)
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej