Maskownica pokryw bezpiecznikowych D02/DII/DIII UZ017
EAN
3250616360174
Liczba w opakowaniu
15 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
38,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość210 mm
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
MateriałStal
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2018-06-14
PDF493,38 kB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2012-12-06
PDF195,73 kB
Więcej materiałów