univers N Blok 300x500mm pod 2 szyny Cu PE/N UE22PEN
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przegroda pionowa 2 dostępne produkty -
Akcesoria/części szynoprzewodów 3 dostępne produkty -
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość500 mm
-
Głębokość110 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
-
Odległość szyn zbiorczych60 mm
-
Liczba biegunów2
-
Prąd znamionowy800 A
-
Kod RAL9010
-
MateriałPoliamid (PA)
-
Z pokrywąTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Liczba rzędów2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UE22PEN
univers N Blok 300x500mm pod 2 szyny Cu PE/N
PDF -
Instrukcja montażu
Montageanleitung 2 pol. PEN
Instrukcja montażu International 2010-11-29
PDF659,37 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB