Profil izolacyjny szyn zbiorczych 30x5/30x10mm 1000mm S941L
EAN
3250616366633
Liczba w opakowaniu
20 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
195,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 22 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość33 mm
-
Głębokość1000 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu S941L
Profil izolacyjny szyn zbiorczych 30x5/30x10mm 1000mm
PDF
Więcej materiałów