univers N Blok dla szyn zbiorczych pion. 60mm 4-pol. D02/DII/DIII 450x250mm UE31F5
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przegroda pionowa 2 dostępne produkty
-
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części szynoprzewodów 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość450 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość125 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
-
Wysokość szyny zbiorczej30 mm
-
Odległość szyn zbiorczych60 mm
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Liczba biegunów3
-
Kod RAL9010
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Z pokrywąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2018-06-14
PDF1,14 MBDane techniczne — Instrukcja obsługi International 2018-06-14
PDF493,38 kB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2011-03-23
PDF732,58 kBInstrukcja montażu International 2012-12-06
PDF195,73 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB