![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 12x5/10mm 40mm 2xNH00(4xNH000) 300x250mm UE21A2B
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Tabliczki opisowe 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość300 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość125 mm
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej12 - 12 mm
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Liczba rzędów2
-
Posiada płytę montażowąNie
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Z pokrywąTak
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2009-12-17
PDF1,01 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-11-15
PDF676,06 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-26
PDF675,44 kBunivers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-02-11
PDF392,79 kB