univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4-pol. 4xDII/3xDIII/6xD02 450x250mm UE31E3A

EAN
3250616151130
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1147,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
  • Montaż
    system szynowy
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    630 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    125 mm
  • Wyso­kość produktu
    450 mm
  • Szero­kość produktu
    250 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    12 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    5 / 10 mm
  • busbar­distance
    60 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo
Dostawa
  • Z osłoną
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    3
  • Liczba kroków 75 mm na pole
    6
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie