univers N Blok dla szyn zbiorczych poz. 60mm 4/5-pol. 1xNH1 450x250mm UE31E1B

EAN
3250616151222
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
587,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
  • Montaż
    system szynowy
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    125 mm
  • Wyso­kość produktu
    450 mm
  • Szero­kość produktu
    250 mm
  • Wyso­kość szyn zbior­czych
    5 / 10 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    12 / 20 / 30 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    tworzywo
Dostawa
  • Z osłoną
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba elementów
    1
  • Liczba rzędów pod aparaty
    3
  • Liczba pól / sekcji
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie