
Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25 A (L14D+U841) L17B
EAN
4010330740329
Liczba w opakowaniu
6 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
87,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy25 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Architektura
-
Liczba biegunów1
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego4,30 W
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejDII
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Wymiary
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość80 mm
-
Długość95 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej