Gniazdo bezp. z tworzywa D02/1 E18 1P SIS 63A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm2 LD043
Cena
62,30 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Wkładka bezpiecznikowa D0 6 product.page.accessories.products-available -
Główka bezpiecznikowa D0 3 product.page.accessories.products-available -
Wstawka kalibrowa tulejkowa D0 9 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In63 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
Nominalny moment dokręcania2,5 - 3 Nm
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoZacisk klatkowy
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 35 mm²
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)9,50 W
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD02
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Wymiary
-
Wysokość63 mm
-
Szerokość27 mm
-
Długość62 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa LD043
Gniazdo bezp. z tworzywa D02/1 E18 1P SIS 63A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm2
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF253,53 kB
Wi?cej materia?ów