Wstawka kalibrująca D02 E18 2A PH02-2 różowy LE18P02
EAN
3250614124198
Liczba w opakowaniu
50 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
8,70zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wstawka redukcyjna wkręcana D0 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD02
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE18
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy2 A
Wymiary
-
Wysokość17 mm
-
Szerokość17 mm
-
Długość10,50 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej