Gniazdo bezp. z tworzywa D02/3 E18 3P SIS 63A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm2 LD046
EAN
3250614040047
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
130,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wstawka redukcyjna wkręcana D0 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Architektura
-
Liczba biegunów3
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
Nominalny moment dokręcania2,5 - 3 Nm
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoZacisk klatkowy
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 35 mm²
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego28,50 W
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD02
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Wymiary
-
Wysokość72 mm
-
Szerokość79 mm
-
Długość62 mm
-
Odległość szyn zbiorczych35 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-03-03
PDF73,84 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-06-08
PDF771,23 kB
Więcej materiałów