Sprężyna redukcyjna D01/D02 do rozłącznika bezpiecz. listwowego L063M 12szt. LE063H
EAN
3250614141003
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
WEB
Cena
88,50zł
/ Komplet
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD01 - D02
Wymiary
-
Wysokość26 mm
-
Szerokość44 mm
-
Długość80 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-09-17
PDF226,86 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-12-11
PDF501,66 kBDeklaracja zgodności UE
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe D02; L06...M, LE06...
PDF296,19 kB
Więcej materiałów