Wkładka topikowa D02 gG 32A 400VAC LE1832
Cena
8,70 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD02
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In32 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 - 400 V
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)3,50 W
Wymiary
-
Wysokość15 mm
-
Szerokość15 mm
Materiały
-
KolorFioletowy
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Tylko do użytku wewnętrznego
-
NormaDIN EN60269-1 (VDE0636-1):2015-05; EN 60269-1:2007 + A1:2009 + A2:2014; DIN VDE 0636-3 (VDE0636-3):2013-12; HD 60269-3:2010 + A1:2013
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LE1832
Wkładka topikowa D02 gG 32A 400VAC
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-25
PDF276,84 kB
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-06-05
PDF185,32 kB
Więcej materiałów