Wkładka topikowa D02 gG 35A 400VAC LE1835
EAN
3250614124075
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
7,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD02
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy35 A
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 - 400 V
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego3,90 W
Wymiary
-
Wysokość13 mm
-
Szerokość13 mm
Materiały
-
KolorCzarny
Architektura
-
Charakterystyka wyzwalaniagG
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Certyfikat produktu
VDE Mark approval LE1820-LE1863
Certyfikat produktu en-GB, de-DE 2022-10-17
PDF325,64 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-06-05
PDF185,32 kB
Więcej materiałów