Wstawka kalibrująca D02 E18 6A PH02-6 zielony LE18P06
Cena
9,90 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wstawka redukcyjna wkręcana D0 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD02
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE18
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In6 A
Wymiary
-
Wysokość17 mm
-
Szerokość17 mm
-
Długość10,50 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa LE18P06
Wstawka kalibrująca D02 E18 6A PH02-6 zielony
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-25
PDF276,84 kB
Więcej materiałów