Gniazdo bezp. ceram. D02/3 E18 3P 3268/3VR 63A 400VAC TS35 zac.jarzmowe 25mm2 LD02K63-3SS

EAN
3250614131523
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
93,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Układ biegunów
    3 P
  • Montaż
    Szyna DIN
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    0 / 400 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
  • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
    2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    63 mm
  • Długość
    80 mm
  • Szero­kość produktu
    72 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    28.5 W
Materiał
  • Materiał
    Ceramika
Dostawa
  • Z osłoną
    Tak
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    inne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie