Gniazdo bezp. ceram. DII E27 3P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2 LE27K-3

EAN
3250614132087
Liczba w opakowaniu
4 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
201,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Montaż
    Szyna DIN
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    0 / 500 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    25 A
  • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
    2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 A
Bezpiecznik
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    DII
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    47 mm
  • Długość
    120 mm
  • Szero­kość produktu
    46 mm
Materiał
  • Materiał
    Ceramika
Dostawa
  • Z osłoną
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie