The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0
    • L63L
    EAN
    4010330740503
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0

    Podstawa bezpiecznikowa DIII 3x63A, z pokrywą izolacyjną, W=54mm L63L

    Cena
    369,20  zł
    / szt. *
    369,20  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Podstawa bezpiecznikowa DIII 3x63A, z pokrywą izolacyjną, W=54mm

    L63L

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      63 A
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      System szyn
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      3
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Moc
    • Moc rozpro­szona (we wkładce topiko­wej)
      4,68 W
    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      DIII
    Dostar­czane wypo­sażenie
    • Z pokrywą
      Tak
    Wymiary
    • Wyso­kość
      60 mm
    • Szero­kość
      55 mm
    • Długość
      200 mm
    • Odle­głość szyn zbior­czych
      60 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration L63L
    PDF
    RoHS report L63L
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie L63L | Hager Polska

      Zdjęcie produktu L63L

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa L63L | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa L63L

      Podstawa bezpiecznikowa DIII 3x63A, z pokrywą izolacyjną, W=54mm

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      L063L1 - Podstawa bezpiecznikowa D02 3P 63A z pokrywą izolacyjną W36mm
      L063L1
      Podstawa bezpiecznikowa D02 3P 63A z pokrywą izolacyjną W36mm
      Cena
      248,90  zł
      / szt. *
      248,90  zł
      / szt. *
    • 2
      LE33K-KS - Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.śr. M5 pałąk. 25mm2
      LE33K-KS
      Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.śr. M5 pałąk. 25mm2
      Cena
      95,00  zł
      / szt. *
      95,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LE27K-SS - Gniazdo bezp. ceram. DII E27 1P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      LE27K-SS
      Gniazdo bezp. ceram. DII E27 1P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      Cena
      85,00  zł
      / szt. *
      85,00  zł
      / szt. *
    • 4
      LD02K63-3SS - Gniazdo bezp. ceram. D02/3 E18 3P 3268/3VR 63A 400VAC TS35 zac.jarzmowe 25mm2
      LD02K63-3SS
      Gniazdo bezp. ceram. D02/3 E18 3P 3268/3VR 63A 400VAC TS35 zac.jarzmowe 25mm2
      Cena
      179,00  zł
      / szt. *
      179,00  zł
      / szt. *
    • 5
      L14D - Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25A z pokrywą izolacyjną
      L14D
      Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25A z pokrywą izolacyjną
      Cena
      60,10  zł
      / szt. *
      60,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32