Klucz do wstawek kalibrujących D01-D03 PS01-03 LE1418S
EAN
3250614124297
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
123,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD01 - D02
Wymiary
-
Wysokość42 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Długość103 mm
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
Więcej materiałów