Podstawa bezpiecznikowa D02 3P 63A z pokrywą izolacyjną W36mm L063L1
EAN
4010330740930
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
221,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wstawka redukcyjna wkręcana D0 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Architektura
-
Liczba biegunów3
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Nominalny moment dokręcania2,50 - 2,50 Nm
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoZacisk klatkowy
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 25 mm²
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego2 W
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD02
-
Charakterystyka bezpiecznikagG ; gR
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Wymiary
-
Wysokość193 mm
-
Szerokość36 mm
-
Długość72 mm
-
Odległość szyn zbiorczych60 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB, de-DE 2005-12-07
PDF769,75 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2022-11-29
PDF645,11 kB
Więcej materiałów