Gniazdo bezp. ceram. D02/3 E18 3P 3278/3VR 63A 400VAC TS35 zac.śr.M5 jarzm 25mm2 LD02K63-3KS
EAN
3250614131530
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
105,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka bezpiecznikowa D0 7 dostępne produkty -
Główka bezpiecznikowa D0 3 dostępne produkty -
Wstawka kalibrowa tulejkowa D0 9 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Architektura
-
Liczba biegunów3
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego28,50 W
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD02
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa LD02K63-3KS
Gniazdo bezp. ceram. D02/3 E18 3P 3278/3VR 63A 400VAC TS35 zac.śr.M5 jarzm 25mm2
PDF
Więcej materiałów