The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria
    • LE14H
    EAN
    3250614131455
    Liczba w opakowaniu
    50 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria

    Sprężynka redukcyjna do główek D02 dla bezpieczników D01 LE14H

    Cena
    6,60  zł
    / szt. *
    6,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Sprężynka redukcyjna do główek D02 dla bezpieczników D01

    LE14H

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      D01 - D02
    Wymiary
    • Wyso­kość
      13 mm
    • Szero­kość
      13 mm
    • Długość
      14 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LE14H
    PDF
    RoHS report LE14H
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LE14H | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LE14H

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LE14H | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LE14H

      Sprężynka redukcyjna do główek D02 dla bezpieczników D01

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LE14M - Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
      LE14M
      Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
      Cena
      72,50  zł
      / szt. *
      72,50  zł
      / szt. *
    • 2
      LE27SK - Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie
      LE27SK
      Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie
      Cena
      14,80  zł
      / szt. *
      14,80  zł
      / szt. *
    • 3
      LE1863 - Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
      LE1863
      Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
      Cena
      19,30  zł
      / szt. *
      19,30  zł
      / szt. *
    • 4
      LE1850 - Wkładka topikowa D02 gG 50A 400VAC
      LE1850
      Wkładka topikowa D02 gG 50A 400VAC
      Cena
      8,70  zł
      / szt. *
      8,70  zł
      / szt. *
    • 5
      LE1832 - Wkładka topikowa D02 gG 32A 400VAC
      LE1832
      Wkładka topikowa D02 gG 32A 400VAC
      Cena
      8,70  zł
      / szt. *
      8,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32