Puszka zabezpieczająca przewody licznikowe, plombowana T95E
EAN
4010330552830
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
231,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość110 mm
-
Szerokość160 mm
-
Głębokość43 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Bezpieczeństwo
-
Typ blokowaniaŚruba plombująca
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa T95E
Puszka zabezpieczająca przewody licznikowe, plombowana
PDF
Więcej materiałów