The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
  • Nowości i wyda­rzenia
Konto
  • Hager Polska
  • Katalog
  • Rozdziel­nice licz­nikowe
  • Wypo­sażenie rozdzielnic licz­niko­wych
  • Listwy zaciskowe i akcesoria
  • Y89F
  • Rozdziel­nice licz­nikowe

univers Z Wiązka przewodów 10mm² 5-polowa licznik dół Y89F

EAN
4010330562044
Liczba w opakowaniu
20 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
105,00 zł
/ szt. *
105,00 zł
/ szt. *
Znajdź sprzedawcę

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się

Wybierz sprzedawcę

Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

univers Z Wiązka przewodów 10mm² 5-polowa licznik dół

Y89F

  • Akcesoria
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Uzupełnij swój system

Produkty powiązane

  • Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty

Przejdź do kategorii

  • ZU21L

    univers Z Zestaw montażowy 900x250, 1 licznik

    450,00 zł  / szt.*
  • ZU41A

    univers Z Zestaw montażowy 1200x250, 2 liczniki

    648,00 zł  / szt.*

Specyfikacja techniczna

Rodzaj połączenia
  • Prze­krój prze­wodu
    10 - 10 mm²
Kompa­ty­bil­ność
  • Odpo­wiedni do zestawu montażowego (liczba rzędów)
    1
Sprzęt
  • Wejście tablicy licz­nikowej
    Dół
Archi­tek­tura
  • Liczba biegunów
    5
Kabel
  • Typ wiązki kablowej
    Do 2-po­zio­mowej płyty montażowej

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Certyfikaty i dokumenty

Hager REACH declaration Y89F
PDF
Hager RoHS report Y89F
PDF

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie Y89F | Hager Polska

    Zdjęcie produktu Y89F

  • Product datasheet

    Zdjęcie Hager Karta katalogowa Y89F | Hager Polska

    Hager Karta katalogowa Y89F

    univers Z Wiązka przewodów 10mm² 5-polowa licznik dół

    PDF
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-26 | Hager Polska

    Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-26

    PDF
    434,95 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    Y87A - univers Z Wiązka przewodów 10mm² 4-polowa licznik dół
    Y87A
    univers Z Wiązka przewodów 10mm² 4-polowa licznik dół
    Cena
    44,00 zł
    / szt. *
    44,00 zł
    / szt. *
  • 2
    Y87B - univers Z Wiązka przewodów 10mm² 4-polowa licznik góra
    Y87B
    univers Z Wiązka przewodów 10mm² 4-polowa licznik góra
    Cena
    66,00 zł
    / szt. *
    66,00 zł
    / szt. *
  • 3
    KJ04Z - Pokrywa dla KJ10S
    KJ04Z
    Pokrywa dla KJ10S
    Cena
    54,00 zł
    / szt. *
    54,00 zł
    / szt. *
  • 4
    KJ05Z - Pokrywa dla KJ30
    KJ05Z
    Pokrywa dla KJ30
    Cena
    76,00 zł
    / szt. *
    76,00 zł
    / szt. *
  • 5
    KJ30T - Listwa zaciskowa licznikowa 63A 3+N
    KJ30T
    Listwa zaciskowa licznikowa 63A 3+N
    Cena
    181,00 zł
    / szt. *
    181,00 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku
  • Osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polska Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32