The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • ZU41A
    EAN
    3250617810470
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    UTS

    univers Z Zestaw montażowy 1200x250, 2 liczniki ZU41A

    Cena
    622,00  zł
    / szt. *
    622,00  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers Z Zestaw montażowy 1200x250, 2 liczniki

    ZU41A

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (18)
    • Zacisk prze­lotowy 8 dostępne produkty
    • Zacisk do szyn fazowych 4 dostępne produkty
    • Podstawa bezpiecz­nikowa D 1 dostępne produkty
    • Szyna DIN 1 dostępne produkty
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej 1 dostępne produkty
    • Podstawa bezpiecz­nikowa D0 1 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zacisk prze­lotowy
    • Zacisk do szyn fazowych
    • Podstawa bezpiecz­nikowa D
    • Szyna DIN
    • Akceso­ria­/części do aparatury nisko­na­pię­ciowej
    • Podstawa bezpiecz­nikowa D0
    • Listwa /maskująca
    • K240AE

      Zacisk uniwersalny Al/Cu PE 240mm2

      414,80  zł  / szt.*
    • K240AL

      Zacisk uniwersalny Al/Cu fazowy 240mm2

      422,70  zł  / szt.*
    • K240AN

      Zacisk uniwersalny Al/Cu neutralny 240mm2

      422,70  zł  / szt.*
    • K150AE

      Zacisk uniwersalny Al/Cu PE 150mm2

      272,00  zł  / szt.*
    • K150AN

      Zacisk uniwersalny Al/Cu neutralny 150mm2

      277,20  zł  / szt.*
    • K50AE

      Zacisk uniwersalny Al/Cu PE 50mm2

      87,00  zł  / szt.*
    • K50AL

      Zacisk uniwersalny Al/Cu fazowy 50mm2

      87,00  zł  / szt.*
    • K50AN

      Zacisk uniwersalny Al/Cu neutralny 50mm2

      87,00  zł  / szt.*
    • K96A

      Zaciski do szyn zbiorczych 1, 5-16mm2 Cu 12x5mm

      16,00  zł  / szt.*
    • K96C

      Zaciski do szyn zbiorczych 2, 5-35mm2 Cu 12x5mm

      17,20  zł  / szt.*
    • K96F

      Zaciski do szyn zbiorczych 25-70/50mm2 Cu 12x5/10mm

      47,00  zł  / szt.*
    • K96D

      Zaciski do szyn zbiorczych 10-50mm2 Cu 12x5mm

      30,60  zł  / szt.*
    • L17B

      Podstawa bezpiecznikowa DII 1P 25 A (L14D+U841)

      93,30  zł  / szt.*
    • ZZ822

      Szyna TH35 3M

      19,40  zł  / szt.*
    • U841

      univers N Z Pokrywa do plombowania do urządzeń 2, 5M

      39,40  zł  / szt.*
    • LD042

      Gniazdo bezp. z tworzywa D01/1 E14 1P SIS 16A 400VAC TS35 zac.kl. 35mm2

      68,90  zł  / szt.*
    • S30N

      univers N Klips maskujący 10x18mm+2x9mm RAL9010

      20,40  zł  / szt.*
    • S35S

      univers N Maskownica wyłamywalna 219mm RAL9010

      18,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      1200 mm
    • Szero­kość
      250 mm
    Materiały
    • Kod RAL
      9010
    Sprzęt
    • Typ mocowania
      Mocowanie 3-punk­towe
    • Liczba miejsc zliczania <=63 A
      2
    • Liczba loka­lizacji dla liczenia TRE z mocowaniem 3-punk­towym
      0
    • Liczba rzędów
      0
    • Liczba sekcji w poziomie
      1
    • Typ pola licz­nika
      2-pię­trowy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP00

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration ZU41A
    PDF
    RoHS report ZU41A
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie ZU41A | Hager Polska

      Zdjęcie produktu ZU41A

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa ZU41A | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa ZU41A

      univers Z Zestaw montażowy 1200x250, 2 liczniki

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Polska

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Instrukcja montażu International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-04 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-04

      PDF
      691,76 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32