KNX e/s secure Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-we + 4-wy TYBS794A
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz do suystemu magistralnego 4 dostępne produkty -
Ogranicznik przepięć Typ 3 do systemów informatycznych 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do systemów magistralnych 2 dostępne produkty -
Akcesoria/części do termostatów pokojowych/termostatów czasowych 1 dostępne produkty -
Interfejs danych do systemu magistralnego 1 dostępne produkty -
Interfejs systemowy/brama mediów do systemu magistralnego 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
System magistralnymagistrala EIB
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
-
Liczba obwodów wejściowych8
-
Wymagane zewnętrzne napięcieNie
-
Częstotliwość radiowa dwukierunkowaNie
-
Z bateriąNie
-
Z układem sterowania HVACNie
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Do sterowania LEDNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-5-+45 °C
-
Długość kabla0,25 m
-
Zakres napięcia wejściowego5-5 V
-
Napięcie robocze magistrali21-32 V
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Napięcie zasilania systemu30 V DC poprzez magistralę
-
Długość43,5 mm
-
Wysokość35,5 mm
-
Głębokość15,4 mm
-
MontażDo montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych
-
Typ połączeniaZe wstępnie zamontowanym kablem
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Dane katalogowe produktu TYBS794A
KNX e/s secure Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-we + 4-wy
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-01
PDF1,05 MB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15
PDF3,05 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2021-11-10
PDF3,33 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX International 2024-05-06
KNXPROD1,44 MB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB 2024-06-27
PDF1,57 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2024-03-28
PDF360,90 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-03-28
PDF270,31 kB