MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P B 25A NBN125
EAN
3250614613746
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
79,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Adapter do montażu na szynie DIN 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 7 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy25 A
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-27,50 kA
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-110 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C32,76 A
-
Prąd znamionowy przy -20°C.32,06 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C31,35 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C30,64 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C29,94 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C.29,23 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C28,53 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C27,82 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C27,12 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C.26,41 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C25,71 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C24,29 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C.23,59 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C.22,88 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C.22,18 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C21,47 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C20,77 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C20,06 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C19,36 A
Architektura
-
Układ biegunów1P
-
Charakterystyka wyzwalaniaB
Pojemność
-
Liczba modułów1
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-110 kA
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Możliwość montażu 360°Tak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.2
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego3,37 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)4000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)20000
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-10-02
PDF653,93 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-10-02
PDF650,27 kBDeklaracja zgodności UE
MCB Wyłączniki nadprądowe NBN…, NCN…, NDN…
PDF222,58 kB
Więcej materiałów