MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P B 10A NBN110
EAN
3250614613708
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
63,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Adapter do montażu na szynie DIN 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 7 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy10 A
-
Znam. zwarciowa zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-27,50 kA
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 60898-110 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C12,86 A
-
Prąd znamionowy przy -20°C.12,63 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C12,39 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C12,15 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C11,90 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C.11,65 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C11,39 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C11,13 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C10,86 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C.10,58 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C10,29 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C9,70 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C.9,39 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C.9,06 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C.8,73 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C8,38 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C8,02 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C7,64 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C7,24 A
Architektura
-
Układ biegunów1P
-
Charakterystyka wyzwalaniaB
Pojemność
-
Liczba modułów1
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-110 kA
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)240 - 415 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.2
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Ochrona przed wilgociąDla wszystkich klimatów
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1,87 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)4000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)20000
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość70 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-10-02
PDF653,93 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-10-02
PDF650,27 kBDeklaracja zgodności UE
MCB Wyłączniki nadprądowe NBN…, NCN…, NDN…
PDF222,58 kB
Więcej materiałów