Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE do szyn zbiorczych 10x3mm, 2,5mm2 KR02I1
Cena
41,70 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Złączka szynowa z elementami elektronicznymi 1 dostępne produkty -
Mostek 2 dostępne produkty -
Płytka końcowa i płytka oddzielająca 1 dostępne produkty -
Blokada końcowa do zacisków 1 dostępne produkty -
Oznacznik do zacisków 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy24 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0,77 W
Wymiary
-
Wysokość48 mm
-
Szerokość6,1 mm
-
Głębokość84,5 mm
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.5 - 4 mm²
Materiały
-
KolorBeżowy
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR02I1
Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE do szyn zbiorczych 10x3mm, 2,5mm2
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów