- Zaciski szeregowe śrubowe
- Zaciski szeregowe wtykowe
- Zobacz więcej
Szyna 10x3mm dł. 1m dla zacisków neutralnych N KR01NBB
Cena
141,30 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blokada końcowa do zacisków 1 dostępne produkty -
Złączka instalacyjna piętrowa 6 dostępne produkty -
Zacisk szeregowy rozłączalny 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 24 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Szerokość10 mm
-
Głębokość3 mm
Materiały
-
KolorSzary
-
MateriałMiedź
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR01NBB
Szyna 10x3mm dł. 1m dla zacisków neutralnych N
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów