Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Oznacznik do zacisków 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 7 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBeżowy
Wymiary
-
Głębokość46,5 mm
-
Wysokość56 mm
-
Szerokość8 mm
Łączność
-
Typ połączeniaZacisk śrubowy
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR01EW
Blokada końcowa do zacisków do 35mm2
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-03-25
PDF1,84 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów